Schneider-Electric
 
MGU6.006V.863 picture- web-product-data-sheet
MGU6.006V.863
UNICA Plus hármas függőleges keret, fehér betéttel, almazöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Almazöld
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: átmenő rész
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 232 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,049 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Fehérítő
Folyékony szappan
Benzin
Aceton
UV-álló
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 23,2 cm
1. csomag súlya 66,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,0 cm
2. csomag szélessége 9,0 cm
2. csomag hossza 24,0 cm
2. csomag súlya 330,0 g