Schneider-Electric
 
MGU6.008.563 picture- web-product-data-sheet
MGU6.008.563
UNICA Plus négyes vízszintes keret, krém betéttel, almazöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 4-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Almazöld
Dekoráció színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 303 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,066 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Benzin
Folyékony szappan
Aceton
Fehérítő
Olaj
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,3 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 30,5 cm
1. csomag súlya 63,4 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months