Schneider-Electric
 
MGU6.008.824 picture- web-product-data-sheet
MGU6.008.824
UNICA Plus négyes vízszintes keret, fehér betéttel, pezsgőszürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 4-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Light grey
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 303 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,066 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Olaj
UV-álló
Fehérítő
Aceton
Benzin
Alkohol
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 30,000 cm
1. csomag súlya 63,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,500 cm
2. csomag szélessége 9,000 cm
2. csomag hossza 32,000 cm
2. csomag súlya 388,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 15
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,398 kg