Schneider-Electric
 
MGU6.702.57 picture- web-product-data-sheet
MGU6.702.57
UNICA Quadro egyes keret, titánium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Quadro
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Titán
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 87 mm
Szélesség 87 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,016 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző UV-álló
Olaj
Folyékony szappan
Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,8 cm
1. csomag szélessége 8,7 cm
1.csomag hossza 8,7 cm
1. csomag súlya 18 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,5 cm
2. csomag szélessége 12,4 cm
2. csomag hossza 18,5 cm
2. csomag súlya 138 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 761 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months