Schneider-Electric
 
MGU61.002.865 picture- web-product-data-sheet
MGU61.002.865
UNICA Plus Egyes keret, köröm nélkül, IP44, ködszürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 1-es sorolás
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód 20 collos állványszerelő készlettel
Színárnyalat Mist grey
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Rögzítőkeret
Anyag ASA + PC: keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Szélesség 80 mm
Magasság 90 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,052 kg
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP44
Környezeti jellemző Olaj
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
UV-álló
Aceton
Folyékony szappan
Alkohol
Benzin
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 54 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months