Schneider-Electric
 
MGU61.002.871 picture- web-product-data-sheet
MGU61.002.871
UNICA Plus Egyes keret, köröm nélkül, IP44, kakaó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 1-es sorolás
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód 20 collos állványszerelő készlettel
Színárnyalat Cacao
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Rögzítőkeret
Anyag ASA + PC: keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Szélesség 80 mm
Magasság 90 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,052 kg
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP44
Környezeti jellemző Benzin
Folyékony szappan
Fehérítő
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Olaj
Aceton
UV-álló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 53,24 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months