Schneider-Electric
 
MGU61.037.18 picture- web-product-data-sheet
MGU61.037.18
UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, IP44, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Esztétikai név Unica (hagyományos forma)
Készülék bemutatása Komplett termék
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 1
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványától eltérés Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás (TTL)
További információk a csatlakozóaljzatról Földeléssel (TTL) + biztonsági fedéllel
Névleges áram 16 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Tápegység
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² - kábel merevsége: rugalmas
0…4 mm² - kábel merevsége: merev
Minimális terhelésmegszakítási képesség 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektromos élettartam 10000 ciklus, cos phi = 0,8
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Anyag PA (poliamid) 6/6: betét fedlap
ASA + PC: alkatrész
ASA + PC: keret
Felületkezelés Csillogó
Készletenkénti mennyiség 1 darab doboz
Beágyazási mélység 30 mm
Mélység 40 mm
Szélesség 90 mm
Magasság 80 mm
Nettó súly 0,088 kg
Felületkezelési mód Kezeletlen
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 15…30 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 0…35 °C
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP44
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Fehérítő
Benzin
Alkohol
Aceton
UV-álló
Olaj
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 85,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 12,000 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 497,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,349 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months