Schneider-Electric
 
MGU66.002.095 picture- web-product-data-sheet
MGU66.002.095
UNICA Top egyes keret, alumínium betéttel, csillám titánium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Top
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Opál titán
Dekoráció színe Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 14 mm
Nettó súly 0,058 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Olaj
Fehérítő
UV-álló
Aceton
Benzin
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 63,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 12,400 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 357,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 6,200 kg