Schneider-Electric
 
MGU66.004.293 picture- web-product-data-sheet
MGU66.004.293
UNICA Top kettes vízszintes keret, grafit betéttel, éjfekete
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Top
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Éjfekete
Dekoráció színe Grafit
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 161 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,09 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Folyékony szappan
Benzin
Fehérítő
Olaj
Alkohol
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 89,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 12,500 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 333,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,696 kg