|
|
|
MGU66.004V.096
UNICA Top kettes függőleges keret, alumínium betéttel, gyömbér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Top
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás függőleges
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Onix réz
|
Dekoráció színe
|
Alumínium
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
161 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
14 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,087 kg
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
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
2,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,7 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
94 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
12 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
2. csomag hossza
|
18,5 cm
|
2. csomag súlya
|
350 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
3,255 kg