Schneider-Electric
 
MGU66.006.0M2 picture- web-product-data-sheet
MGU66.006.0M2
UNICA Top hármas vízszintes keret, alumínium betéttel, cseresznye fa
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Top
Sorolás száma 3-as sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Cseresznyefa
Dekoráció színe Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 232 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,092 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Benzin
Olaj
Aceton
Alkohol
Fehérítő
UV-álló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,600 cm
1. csomag szélessége 9,800 cm
1.csomag hossza 24,000 cm
1. csomag súlya 69,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 5,000 cm
2. csomag szélessége 10,500 cm
2. csomag hossza 23,700 cm
2. csomag súlya 282,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 51
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,384 kg