Schneider-Electric
 
MGU66.006.2M4 picture- web-product-data-sheet
MGU66.006.2M4
UNICA Top hármas vízszintes keret, grafit betéttel, dohány fa
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Top
Sorolás száma 3-as sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Dohány
Dekoráció színe Grafit
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 232 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,092 kg
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Folyékony szappan
Olaj
Benzin
Fehérítő
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 24,000 cm
1. csomag súlya 62,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 5,500 cm
2. csomag szélessége 11,000 cm
2. csomag hossza 25,000 cm
2. csomag súlya 247,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 18
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,733 kg