Schneider-Electric
 
MGU66.006V.510 picture- web-product-data-sheet
MGU66.006V.510
UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, fényes króm (fém)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Csillám króm
Dekoráció színe Krém
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 232 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,115 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Olaj
UV-álló
Folyékony szappan
Fehérítő
Benzin
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 23,1 cm
1. csomag súlya 125 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months