Schneider-Electric
 
MGU66.006V.804 picture- web-product-data-sheet
MGU66.006V.804
UNICA Plus hármas függőleges keret, fehér betéttel, arany (fém)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Plus
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Arany
Dekoráció színe Fehér
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 232 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,115 kg
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Folyékony szappan
Fehérítő
Olaj
Benzin
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 23,1 cm
1. csomag súlya 125,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,0 cm
2. csomag szélessége 9,0 cm
2. csomag hossza 24,0 cm
2. csomag súlya 625,0 g