Schneider-Electric
 
MGU66.008.095 picture- web-product-data-sheet
MGU66.008.095
UNICA Top négyes vízszintes keret, alumínium betéttel, csillám titánium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Top
Sorolás száma 4-es sorolás vízszintes
Rögzítési mód Rápattintható
Keret színe Opál titán
Dekoráció színe Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Anyag ASA + PC: takarókeret
ASA + PC: átmenő rész
Zamak + PA (poliamid): keret
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság 80 mm
Szélesség 303 mm
Mélység 14 mm
Középpontok közötti távolság 71 mm
Nettó súly 0,16 kg
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző UV-álló
Benzin
Olaj
Aceton
Fehérítő
Folyékony szappan
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,300 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 30,200 cm
1. csomag súlya 158,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 6,000 cm
2. csomag szélessége 10,500 cm
2. csomag hossza 32,500 cm
2. csomag súlya 548,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 15
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,987 kg