|
|
|
MGU68.006.7P2
UNICA Class hármas keret, kávé bőr
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Class
|
Sorolás száma
|
3-as sorolás vízszintes
3-as sorolás függőleges
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Keret színe
|
Szarvasgomba bőr
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
ASA + PC: átmenő rész
Marhabőr: keret
Zamak + PA (poliamid): keret
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Magasság
|
93 mm
|
Szélesség
|
244 mm
|
Mélység
|
11 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,117 kg
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
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
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,8 cm
|
1.csomag hossza
|
28 cm
|
1. csomag súlya
|
190 g
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
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS exemption information
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|