|
|
|
MGU87.022.62
UNICA Egyes kiemelő doboz, rögzítőkerettel, grafit
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyesztő doboz
|
Esztétikai név
|
Unica Top - Unica Class
|
Készülék bemutatása
|
Assembly
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
Műanyag szorítórugó
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Rögzítőkeret
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Kábelbemenet
|
9 kikönnyítés
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C, kialvási idő <30 s
|
Anyag
|
ASA + PC: doboz
PBT + ABS (UL94-V0): alkatrész
|
Szabványok
|
UNE 60898
|
Mélység
|
28 mm
|
Szélesség
|
89 mm
|
Magasság
|
79 mm
|
Nettó súly
|
0,0592 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK02
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
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
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
54,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
12,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
2. csomag hossza
|
18,500 cm
|
2. csomag súlya
|
436,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,599 kg