Schneider-Electric
 
MGU87.026.62 picture- web-product-data-sheet
MGU87.026.62
UNICA Hármas kiemelő doboz, rögzítőkerettel, grafit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Süllyesztő doboz
Esztétikai név Unica Top - Unica Class
Készülék bemutatása Assembly
Modulok száma 6 modul
Sorolás száma 3-as sorolás
Rögzítési mód Műanyag szorítórugó
Kiegészítő jellemzők
Tartozék Rögzítőkeret
Készülék felszerelése Falon kívül
Kábelbemenet 6 kikönnyítés
Tűzellenállási képesség 650 °C, kialvási idő <30 s
Anyag ASA + PC: doboz
PBT + ABS (UL94-V0): alkatrész
Szabványok UNE 60898
Mélység 28 mm
Szélesség 231 mm
Magasság 79 mm
Nettó súly 0,1393 kg
Környezet
IK védettségi fok IK02
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
Benzin
Aceton
Olaj
UV-álló
Folyékony szappan
Alkohol
Fehérítő
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 11 cm
1.csomag hossza 25 cm
1. csomag súlya 197 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months