|
|
|
MGU9.460.18
UNICA 1xRJ45 univerzális adapter, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Esztétikai név
|
Unica (hagyományos forma)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Aljzatszám
|
1
|
Tartozék
|
Védőfül
Címketartó
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Unica RJ45 adatátviteli csatlakozó fedlap
|
Termék kompatibilitása
|
Univerzális adatcsatlakozó az AMP és a KRONE számára
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Anyag
|
ASA + PC: fedlap
|
Mélység
|
21 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,0055 kg
|
Szabványok
|
UNE 60669-1
UNE 20315
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
Környezeti jellemző
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
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
12 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
6,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
2. csomag hossza
|
18,5 cm
|
2. csomag súlya
|
229 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,162 kg