|
|
|
MIP50118T
MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap,tejüveg ajtó,sülly.1x18 mod.,PEN sín,sötétbordó
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mini Pragma
|
Termékválaszték
|
Mini Pragma L
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elülső rész
|
Előlap típusa
|
Átlátszó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
Ajtó típusa
|
Áttetsző
|
Sorok száma
|
1
|
Soronkénti modulszám
|
18
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
18
|
Szekrény anyaga
|
Ajtó: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
|
Szélesség
|
Külső: 402 mm
|
Magasság
|
Külső: 252 mm
|
Mélység
|
Fal : 13 mm
Külső : 19 mm
|
Szín
|
Előlap: gránát
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 529 A,B,C,D csoport
IEC 60695-2-11
EN 50102
|
Tűzellenállási képesség
|
Ajtó: 650 °C
Előlap: 750 °C
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
41 cm
|
1.csomag hossza
|
26 cm
|
1. csomag súlya
|
773 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|