|
|
|
MIP70212T
MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap,tejüveg ajtó,sülly.2x12 modul,PEN sín,ködszürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mini Pragma
|
Termékválaszték
|
Mini Pragma L
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elülső rész
|
Előlap típusa
|
Átlátszó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
Mellső burkolat típusa
|
Áttetsző
|
A vízszintes sorok száma
|
2
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
12
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
24
|
Szekrény anyaga
|
Ajtó: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
|
Szélesség
|
Külső: 294 mm
|
Magasság
|
Külső: 377 mm
|
Mélység
|
Fal: 13 mm
Külső: 18 mm
|
Szín
|
Előlap: Ködfehér
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50102
IEC 529 A,B,C,D csoport
IEC 60695-2-11
|
Tűzellenállási képesség
|
Ajtó: 650 °C
Előlap: 750 °C
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,6 cm
|
1.csomag hossza
|
38,7 cm
|
1. csomag súlya
|
987 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|