Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

MIP99029 |
Schneider-Electric
 
MIP99029 picture- web-product-data-sheet
MIP99029
MINI PRAGMA Cserélhető kábelbevezető, 4 modul, fehér (2 db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Mini Pragma L
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Sorok száma 1
Soronkénti modulszám 4
Összesen 18 mm-es modulok 4
Kábelbemenet 1 csatorna karima
1 csupasz karima
Szekrény anyaga Előlap: technikai műanyag
Szélesség Külső: 83 mm
Magasság Külső: 74,5 mm
Mélység Külső : 13,5 mm
Szín Fehér
Környezet
Szabványok EN 50102
IEC 60695-2-11
Tűzellenállási képesség Előlap: 750 °C
IK védettségi fok IK07
Túlfeszültség kategória II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 34 g