|
|
|
MIP99040
RESI9 MP (Mini Pragma) PEN gyűjtősín, 20 furat
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Resi9 Resi9 MP
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
Felület
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 20 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
2 x 16 mm² esetén föld
9 x 10 mm² esetén föld
9 x 6 mm² esetén föld
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,7 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
72,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
150
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,287 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|