|
|
|
MIP99050
RESI9 MP (Mini Pragma) LED-es tartalékvilágítás, 20 perces áthidalási idő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzőkártya
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Emelő tartozék
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
240 V AC
|
Fényáram
|
5 lm
|
Tartalék típusa
|
Belső akkumulátor
|
Önszabályozás
|
20 perc
|
Töltési idő
|
6 óra
|
Szolgáltatási élettartam
|
15 év
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Resi9 Resi9 MP
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Tűzellenállási képesség
|
750 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,3 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
71,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,737 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Vizsgálat tárgyát képezi
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|