|
|
|
MNA3CS008
spring clamp connector kit - 2, 4 and 11 pins
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Spring clamp connector set
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Készlet tartalma
|
CN1, CN2 and CN3 connector
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Léptetőmotor hajtás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
43,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,393 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|