|
|
|
MTN213419
MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, System-D, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 07, 2016
|
|
End of Standard Services DEC. 15, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
Artec
Antik
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Merten Merten inserts tok
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Magasság
|
137,9 mm
|
Szélesség
|
66,3 mm
|
Mélység
|
3 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,8 cm
|
1.csomag hossza
|
13,7 cm
|
1. csomag súlya
|
50 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
2,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,2 cm
|
2. csomag hossza
|
16,3 cm
|
2. csomag súlya
|
0,1 kg
|
Garancia
|
|