|
|
|
MTN213619
MERTEN Fedlap borotva aljzathoz, System-M, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
Borotva aljzat
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Aljzatszám
|
1
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Szélesség
|
55,4 mm
|
Magasság
|
127 mm
|
Mélység
|
3 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,6 cm
|
1.csomag hossza
|
12,7 cm
|
1. csomag súlya
|
15,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
3,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
2. csomag hossza
|
16,0 cm
|
2. csomag súlya
|
52,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,98 kg
|
Garancia
|
|