|
|
|
MTN2302-4019
MERTEN 2P+F aljzat GYV, feliratozható, rugós bekötés, 16A, System-D, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 08, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
Antik
Artec
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Német
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Feliratozható
Biztonsági zsaluval
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1.csomag hossza
|
7,1 cm
|
1. csomag súlya
|
83,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,1 cm
|
2. csomag hossza
|
27,1 cm
|
2. csomag súlya
|
934,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
18,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,74 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Mercury free
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS exemption information
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|