Schneider-Electric
 
MTN2310- web-product-data-sheet
MTN2310-0325
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós, 16A, System-M, aktív fehér, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Esztétikai név M-Elegance
M-Arc
System M
M-Star
M-Smart
M-Plan
M-Plan glass
Készülék bemutatása Mechanizmus fedlappal
Aljzat szabványától eltérés Német
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
További információk a csatlakozóaljzatról Biztonsági zsaluval
Csapfedéllel
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat Aktív fehér (RAL 9016)
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Felületkezelési mód Antibakteriális
Névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,7 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 7,1 cm
1. csomag súlya 87,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,1 cm
2. csomag szélessége 18,1 cm
2. csomag hossza 27,1 cm
2. csomag súlya 988,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 18,5 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,39 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months