Schneider-Electric
 
MTN2310- web-product-data-sheet
MTN2310-4044
MERTEN 2P+F aljzat, GYV, csapófedéllel, rugós bekötés, 16A, System-D, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Esztétikai név Antik
Artec
Készülék bemutatása Mechanizmus fedlappal
Aljzat szabványától eltérés Német
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
További információk a csatlakozóaljzatról Csapfedéllel
Biztonsági zsaluval
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat Fehér (RAL 1013)
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 109,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,86 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS exemption information
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months