Schneider-Electric
 
MTN2310- web-product-data-sheet
MTN2310-4146
MERTEN 2P+F aljzat, GYV, csapfed. rug. 16A, System-D, rozsdamentes acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Esztétikai név Artec
Készülék bemutatása Mechanizmus fedlappal
Aljzat szabványától eltérés Német
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
További információk a csatlakozóaljzatról Csapfedéllel
Biztonsági zsaluval
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat Rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Felületkezelési mód Fémes
Névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 7,1 cm
1. csomag súlya 117 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months