Schneider-Electric
 
MTN2330- web-product-data-sheet
MTN2330-4044
MERTEN SD burkolat 2P+F aljzatokhoz, biztonsági zsaluval, krém
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név Antik
Artec
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Készülék bemutatása Fedlap
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványától eltérés Német
További információk a csatlakozóaljzatról Biztonsági zsaluval
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 1-es sorolás
Rögzítési mód Előre lyukasztott rögzítő lyuk
Készülék felszerelése Süllyesztett
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,7 cm
1. csomag szélessége 6,7 cm
1.csomag hossza 6,7 cm
1. csomag súlya 21,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,1 cm
2. csomag szélessége 18,1 cm
2. csomag hossza 27,1 cm
2. csomag súlya 335,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 18,5 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,75 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Vizsgálat tárgyát képezi
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months