Schneider-Electric
 
MTN2330- web-product-data-sheet
MTN2330-6036
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat fedlap, D-Life, acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Készülék bemutatása Fedlap
Termék rendeltetési helye Csatlakozóaljzat
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P
További információk a csatlakozóaljzatról Biztonsági zsaluval
Colour Rozsdamentes acél
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Merten System M csatlakozóaljzat
Anyag PC (polycarbonate)
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Készülék felszerelése Süllyesztett
Hosszúság 71 mm
Magasság 27 mm
Szélesség 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,7 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1.csomag hossza 7,1 cm
1. csomag súlya 23,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 18,0 cm
2. csomag szélessége 18,0 cm
2. csomag hossza 27,0 cm
2. csomag súlya 364,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 19,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,861 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat