|
|
|
MTN2334-0460
MERTEN SM Burkolat, 2P+F csatlakozóaljzatokhoz biztonsági zsaluval, LED világítással, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
End of Standard Services DEC. 15, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Smart
M-Plan
M-Star
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P
|
Aljzat szabványától eltérés
|
CEE 7 szabvány
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Biztonsági zsaluval
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
7,4 cm
|
1. csomag súlya
|
37,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,625 kg