Schneider-Electric
 
MTN2414- web-product-data-sheet
MTN2414-4019
MERTEN 2P+F aljzat GYV, csapfed. csav. 16A, System-D, polárfehér - IP44
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Esztétikai név Aquadesign
Készülék bemutatása Mechanizmus fedlappal
Aljzat szabványától eltérés Német
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
További információk a csatlakozóaljzatról Csapfedéllel
Biztonsági zsaluval
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötés
Névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Környezet
IP védettségi fok IP44
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 116,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,21 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Vizsgálat tárgyát képezi
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months