|
|
|
MTN2420-5044
MERTEN 2x2P+F aljzat, System-D, rugós bekötés, 16A, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 03, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
Artec
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Biztonsági zsaluval
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 1013)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG fényes
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
109 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|