|
|
|
MTN2420-6534
MERTEN 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, 16A, D-Life, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
D-Life
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Biztonsági zsaluval
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,500 cm
|
1.csomag hossza
|
21,900 cm
|
1. csomag súlya
|
110,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,600 cm
|
2. csomag hossza
|
37,800 cm
|
2. csomag súlya
|
632,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
35,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
37,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,900 cm
|
3. csomag súlya
|
4,320 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|