Schneider-Electric
 
MTN311300 picture- web-product-data-sheet
MTN311300
MERTEN Hárompólusú kapcsoló, csavaros bekötés, 16A (103)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Hárompólusú kapcsoló
Működtetőszerkezet Billentyű
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V
Névleges áram 16 AX
Maximális kapcsolási áram 16 A
Billentyűk száma 1
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Anyag Fém
Műanyag
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,800 cm
1. csomag szélessége 7,100 cm
1.csomag hossza 7,200 cm
1. csomag súlya 78,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,800 cm
2. csomag szélessége 16,500 cm
2. csomag hossza 27,100 cm
2. csomag súlya 872,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 19,700 cm
3. csomag szélessége 30,600 cm
3. csomag hossza 40,800 cm
3. csomag súlya 4734,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months