Schneider-Electric
 
MTN312014 picture- web-product-data-sheet
MTN312014
MERTEN Dupla billentyű, I/O, System-M, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék márkaneve Schneider Electric
Termékcsalád Merten System M
Termékválaszték Merten Trancent
Esztétikai név System M
M-Star
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
M-Plan glass
M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Colour Antracit (RAL 7030)
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Kettős kapcsoló vagy nyomó
Anyag Polikarbonát + 20% FG matt
Jelölés 0 - 1
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,400 cm
1. csomag szélessége 5,500 cm
1.csomag hossza 5,500 cm
1. csomag súlya 20,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,500 cm
2. csomag szélessége 7,300 cm
2. csomag hossza 9,900 cm
2. csomag súlya 130,000 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months