Schneider-Electric
MTN312844 picture- web-product-data-sheet
MTN312844
MERTEN Fedlap kulcsos kapcsolóhoz, 2á. System-M, krém
Schneider Electric
T0DAY
NOV. 06, 2024
End of Commercialization
JÚN. 30, 2023
Fő jellemzők
Termék márkaneve Schneider Electric
Termékcsalád Merten System M
Termékválaszték Merten Trancent
Esztétikai név M-Arc
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
M-Elegance
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Colour Fehér (RAL 1013)
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Kulcs
Anyag Polikarbonát + 20% FG fényes
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 24,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,81 kg
Garancia
Garancia 18 months