Schneider-Electric
 
MTN3131- web-product-data-sheet
MTN3131-0000
MERTEN Egypólusú kapcsoló, jelzőfénnyel, rugós bekötés, 10AX
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék alkalmazás Világítás
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Billentyűk száma 1
Működtetőszerkezet Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Egypólusú
Helyi jelzés LED
Jelzési funkció Inicializációs hiba a DEA 202-vel
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Névleges áram 10 AX
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,200 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 8,400 cm
1. csomag súlya 58,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,200 cm
2. csomag hossza 27,400 cm
2. csomag súlya 710,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 19,900 cm
3. csomag szélessége 30,600 cm
3. csomag hossza 40,300 cm
3. csomag súlya 3,216 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months