Schneider-Electric
 
MTN315319 picture- web-product-data-sheet
MTN315319
MERTEN Hotelkártya kapcsoló burkolat, System-D, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten Aquadesign
Merten Artec
Esztétikai név Artec
Antik
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék rendeltetési helye Hotelkártya
Szerelvény kiegészítő információk Világítással
Anyag Polikarbonát + 20% FG csillogó
IP védettségi fok IP20
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Jelölés helye Jelölés a cimketartón
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 42,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,64 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Vizsgálat tárgyát képezi
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months