Schneider-Electric
 
MTN318901 picture- web-product-data-sheet
MTN318901
MERTEN Kulcsos redőnynyomó, 10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten M-Arc
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék bemutatása Betét
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Kétpólusú
Vezérlő típusa Kulcs
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Maximális kapcsolási áram 10 mA
Anyag Fém
Műanyag
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 97,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,26 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months