|
|
|
MTN3303-0344
MERTEN Billentyű, kulcsjellel, System-M, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Plan glass
System M
M-Star
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
M-Plan
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Colour
|
Fehér (RAL 1013)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Egyes kapcsoló vagy nyomó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG fényes
|
Jelölés
|
Kulcs szimbólum
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
18,6 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2. csomag súlya
|
215 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
Garancia
|
|