Schneider-Electric
 
MTN3424- web-product-data-sheet
MTN3424-0325
MERTEN IP44-es dupla billentyű, fényjelzős funkciókhoz, System-M, aktív fehér, antibakteriális
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék márkaneve Schneider Electric
Termékcsalád Merten System M
Termékválaszték Merten Trancent
Esztétikai név M-Elegance
M-Smart
M-Plan
M-Arc
M-Star
System M
M-Plan glass
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű cimketartóval
Készülék bemutatása Védett áramkapcsolóval
Colour Aktív fehér (RAL 9016)
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Kettős kapcsoló vagy nyomó
Anyag Polikarbonát + 20% FG fényes
Felületkezelési mód Antibakteriális
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP44
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,4 cm
1. csomag szélessége 4,2 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 41,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,87 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months