Schneider-Electric
 
MTN3429- web-product-data-sheet
MTN3429-0319
MERTEN Dupla billentyű, fényjelzős szállodai funkciókhoz, System-M, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék márkaneve Schneider Electric
Termékcsalád Merten System M
Termékválaszték Merten Trancent
Esztétikai név M-Plan
M-Star
System M
M-Elegance
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű cimketartóval
Colour Polárfehér (RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Kettős kapcsoló vagy nyomó
Anyag Polikarbonát + 20% FG fényes
Rögzítési mód Karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,4 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 5,5 cm
1. csomag súlya 23 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,2 cm
2. csomag szélessége 7,2 cm
2. csomag hossza 12,5 cm
2. csomag súlya 147 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 18,5 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,93 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months