Schneider-Electric
 
MTN353219 picture- web-product-data-sheet
MTN353219
MERTEN Fedlap tartalékvilágításhoz, System-M, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Illesztőtábla
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csíptetőkkel
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,4 cm
1. csomag szélessége 3,2 cm
1.csomag hossza 7,4 cm
1. csomag súlya 18,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,21 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months