Schneider-Electric
 
MTN3901- web-product-data-sheet
MTN3901-0006
MERTEN LED-es világítómodul kapcsolókhoz, nyomókhoz, piros, 230V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Lámpa tartozék
Termék rendeltetési helye Nyomógomb
Kapcsoló
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 102...144 V
Hálózat típusa AC
Fényforrás LED
Fényforrás színe Vörös
Fő színárnyalat Piros
Színárnyalat Piros
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,300 cm
1. csomag szélessége 7,300 cm
1.csomag hossza 7,500 cm
1. csomag súlya 8,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 20,100 cm
2. csomag szélessége 31,000 cm
2. csomag hossza 40,400 cm
2. csomag súlya 1,662 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months