|
|
|
MTN391644
MERTEN Vakfedél, System-M, krém
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
M-Plan glass
M-Star
M-Plan
System M
M-Arc
M-Elegance
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakfedél
|
Készülék bemutatása
|
Cover plate with fixing frame
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 1013)
|
További információ
|
Gyűrűs támasztékkal
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,3 cm
|
1. csomag súlya
|
33 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
2. csomag hossza
|
12,5 cm
|
2. csomag súlya
|
194 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,784 kg
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
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free