|
|
|
MTN395123
MERTEN LED lámpa, 230V, kék
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Merten M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lámpa tartozék
|
Termék rendeltetési helye
|
Nyomógomb
Kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
[In] névleges áram
|
0,002 A
|
Izzó foglalat
|
E10
|
Fényforrás
|
LED
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
1 cm
|
1.csomag hossza
|
2,2 cm
|
1. csomag súlya
|
2 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Igen
|
Mercury free
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS exemption information
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|